GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA
GENERAL

GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA

・Meets a variety of installation needs from an open-plan office to a retail store, with up to 4 indoor units connected to an outdoor unit.

・Simultaneous control

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASHH05KNCA / 1.5kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASHH05KNCA
  • Familja e produkteveMulti Split Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-12-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)270
  • Gjerësia (mm)784
  • Thellësia (mm)222
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment