GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH

Specifikim
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHH07KMCH / 2.0kW / 2.5kW ASHH09KMCH / 2.5kW / 2.8kW ASHH12KMCH / 3.4kW / 4.0kW ASHH14KMCH / 4.2kW / 5.4kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASHH07-14KMCH
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)270
  • Gjerësia (mm)834
  • Thellësia (mm)222
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)10
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment