FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-014HCAH

・Highly-efficiency, compact design

・More comfortable airflow

・Quiet operation & 6-Step fan speed control

・The Occupancy sensor contributes to further energy savings.

Specifikim
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HCAH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HCAH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HCAH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HCAH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HCAH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HCAH / 4.0kW / 4.5kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASYA004-014HCAH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)268
  • Gjerësia (mm)840
  • Thellësia (mm)203
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)8.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment