FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG07-12KPCA

・Slim & stylish square design

・High energy saving

・Comfortable airflow & Silent operation

・Smart device Control (Option)

・Low ambient operation

Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG07KPCA / 2.0kW / 2.5kW
    AOYG07KPCA / 2.5kW / 2.8kW
    AOYG07KPCA / 3.4kW / 3.8kW

Specifikime teknike
  • Referencë unikeSPLIT_AOYG07-12KPCA
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)541
  • Gjerësia (mm)663
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Europe