Ref. unike: | A01B_5 |
---|---|
Markë: | Green Furniture Concept |
Familja e produktit: | Radius Series |
Grupi i produkteve: | Radius Planter |
Gjersia (mm): | 550 |
Lartësi (mm): | 530 |
Thellsia (mm): | 550 |
Data e publikimit: | 2018-11-14 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
Përshkrimi teknik: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/greenfurniture/product/a01b_5
Materiali kryesor: | Steel |
---|---|
Materiali i mesëm: | |
Projektuar në: | Sweden |
Prodhuar në: | Sweden |
Pesha Neto (Kg): | 80 |
Kategoritë BIMobject: | Mobilje - Të tjera |
---|---|
IFC klasifikim: | Object |
Uniclass 1.4 Kod: | L8117 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Planters |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_45_63_63_37 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Herb planters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Planters |
OmniClass Numër: | 23-11 27 13 17 |
OmniClass Titull: | Planters |
Emri | Vlerë |
---|---|
Depth | 550 mm |
Height | 530 mm |
Length | 550 mm |
Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®