Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960
Bathoom sink - Care - 4G1960

    Bathoom sink - Care - 4G1960

    Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Smooth, easy-to-clean surfaces
    Specifikime teknike
    • Referencë unike4G1960
    • Familja e produkteveCare
    • Grupi i produkteveTvättställ
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-10-25
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)610
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëHungari
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units