Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
gustavsberg/products/416f0269-ed17-4fa6-a8e5-94270894ca1f
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Ruajtje
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Në dispozicion në SHBA
Gustavsberg
Ndjek
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
GB71DCV2D12_00
Familja e produkteve
Ducentic
Grupi i produkteve
Bathroom furniture
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-11-10
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
600
Gjerësia (mm)
1180
Thellësia (mm)
465
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Chipboard
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Republika Çeke
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Ruajtje
IFC classification
Mobilje
Kodi ETIM
EC011382
Emri ETIM
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Përshkrim
Vanity units
OmniClass Number
23-31 25 13
OmniClass Title
Bathroom Cabinets
Produkte të ngjashme
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Shkarko
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Shkarko
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Shkarko
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Shkarko