Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
gustavsberg/products/9ae4f10c-2439-422b-b5f1-0fe865c80ba6
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Ruajtje
Vanity unit 80 cm with Counter top
Në dispozicion në SHBA
Gustavsberg
Ndjek
Vanity unit 80 cm with Counter top
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
GB71DCVUD80
Familja e produkteve
Ducentic
Grupi i produkteve
Bathroom furniture
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-11-10
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
600
Gjerësia (mm)
780
Thellësia (mm)
465
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Chipboard
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Republika Çeke
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Ruajtje
IFC classification
Mobilje
Kodi ETIM
EC011382
Emri ETIM
Washbasin lower cupboard
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Përshkrim
Vanity units
OmniClass Number
23-31 25 13
OmniClass Title
Bathroom Cabinets
Produkte të ngjashme
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Shkarko
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Shkarko
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Shkarko
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Shkarko