Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Toilet - Care - Wall hung toilet 4G95 - raised

Wall hung toilet, raised for elevated seat height. Hygienic Flush for easier cleaning and better hygiene.
Specifikim
  • •Hygienic Flush with open flush rim for easier cleaning •Flushes all the way up to the rim for improved hygiene •Extended model, +60 mm when installed on existing bolts
Specifikime teknike
  • Referencë unike4G95R001
  • Familja e produkteveCare
  • Grupi i produkteveWC
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-06-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)405
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)595
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëHungari
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Kodi ETIMEC011318
  • Emri ETIMToilet combination
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Ishujt Alandë
Islandë
Letoni
Lituani
Norvegji
Suedi