Tall cabinet glas door + drawer

Tall cabinet glas door + drawer

Specifikime teknike
  • Referencë unikeGB71DCTCGD35
  • Familja e produkteveDucentic
  • Grupi i produkteveBathroom furniture
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-11-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)350
  • Thellësia (mm)350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEC010013
  • Emri ETIMBathroom vanity
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
  • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework