Toilet Nautic 1522
Toilet Nautic 1522

    Toilet Nautic 1522

    The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
    Specifikim
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB111522
    • Familja e produkteveNautic
    • Grupi i produkteveToilet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-11-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)345
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëHungari
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • Kodi ETIMEC011318
    • Emri ETIMToilet combination
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Ishujt Alandë
    Islandë
    Letoni
    Lituani
    Norvegji
    Suedi