Toilet Nordic3 3500

Toilet Nordic3 3500

Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank
Specifikim
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGB113500
  • Familja e produkteveNordic³
  • Grupi i produkteveToilet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-08-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)865
  • Gjerësia (mm)355
  • Thellësia (mm)660
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • Kodi ETIMEC011318
  • Emri ETIMToilet combination
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Ishujt Alandë
Islandë
Letoni
Lituani
Norvegji
Suedi