Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300
Toilet Estetic 8300

    Toilet Estetic 8300

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Specifikim
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Ceramicplus: quick & eco-friendly cleaning
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB118300
    • Familja e produkteveEstetic
    • Grupi i produkteveToilet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-08-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)855
    • Gjerësia (mm)370
    • Thellësia (mm)680
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPorcelani
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëHungari
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Ishujt Alandë
    Islandë
    Letoni
    Lituani
    Norvegji
    Suedi