Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
gustavsberg/products/b794978e-52cb-450c-874d-2ced6ce466b8
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dush & Spas
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
E padisponueshme në SHBA
Gustavsberg
Ndjek
Build in bathtub - 1500x700 - 2941
Standard bathtub for built-in installation with overflow hole
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
GB2082941
Familja e produkteve
Built in bath
Grupi i produkteve
Built in bath
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2023-12-21
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
1500
Gjerësia (mm)
700
Thellësia (mm)
420
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082941100/bathtub-2941-built-in-1500x700-with-overflow-hole
Udhezime instalimi
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Gjermani
Prodhuar në
Gjermani
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dush & Spas
Kodi ETIM
EC011609
Emri ETIM
Bath
Emrin UNSPSC
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Përshkrim
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Bath Furnishings
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Ishujt Alandë
Islandë
Letoni
Lituani
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Shkarko
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Shkarko
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Shkarko
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Shkarko