Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
gustavsberg/products/2d6dca62-b9d7-44f0-a227-c8fbff45ff3a
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dush & Spas
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
E padisponueshme në SHBA
Gustavsberg
Ndjek
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Combi bathtub for built-in installation, designed for bath and shower.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
GB2083411
Familja e produkteve
Built in bath
Grupi i produkteve
Built in bath
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-01-20
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
1700
Gjerësia (mm)
700
Thellësia (mm)
560
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083411100/3411-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Udhezime instalimi
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Video udhëzuese
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certifikimet e produkteve
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Gjermani
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dush & Spas
IFC classification
Mobilje
Kodi ETIM
EC011609
Emri ETIM
Bath
Emrin UNSPSC
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Përshkrim
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Bath Furnishings
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Ishujt Alandë
Islandë
Letoni
Lituani
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Shkarko
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Shkarko
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Shkarko
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Shkarko