Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
gustavsberg/products/3339442d-07db-45ea-9a8e-97a41d173659
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dush & Spas
Bathtub with full panel - 1050 x 650
E padisponueshme në SHBA
Gustavsberg
Ndjek
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
GB2110517410
Familja e produkteve
Hip bath
Grupi i produkteve
Hip bath
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-06-14
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
1050
Gjerësia (mm)
650
Thellësia (mm)
420
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/sit-bath/product/GB211051741001/sit-bath-1051-1050x650-with-full-bath-panel-white/
Udhezime instalimi
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub%20instruction%20complete.pdf
Video udhëzuese
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certifikimet e produkteve
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Alumin
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dush & Spas
Kodi ETIM
EC011609
Emri ETIM
Bath
Emrin UNSPSC
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Përshkrim
Baths
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Ishujt Alandë
Islandë
Letoni
Lituani
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Shkarko
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Shkarko
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Shkarko
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Shkarko
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Shkarko