Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms
    Mounting space for an electrical outlet
    Installation system - easy to mount - easy to adjust 
    Soft closing drawers for a soft and silent closing
    Same colour on cabinet frame, doors and drawers
    Space for plumbing behind drawers
    Multiple handles available as options
    All-covering sink
    Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet 
    Material: Melamine, bathroom grade

    Specifikim
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB71GBVU45AGWB
    • Familja e produkteveGraphic Base
    • Grupi i produkteveFurniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)410
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMelamine
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëFinlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEC011382
    • Emri ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Ishujt Alandë
    Islandë
    Letoni
    Lituani
    Norvegji
    Suedi