Joleena Bath spout with diverter
Joleena Bath spout with diverter
    hansgrohe

    Joleena Bath spout with diverter

    Joleena Bath spout with diverter
    Specifikim
    • Surfaces: - 04775000 Chrome - 04775670 Matt Black - 04775820 Brushed Nickel - 04775830 Polished Nickel Specification: • connection type: Slip fit • projection 163 mm • wall-mounted • connection dimension: 5/8"
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04775830
    • Familja e produkteveBath fillers
    • Grupi i produkteveJoleena
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)3
    • Gjerësia (inçet)3
    • Thellësisë (inçet)7.37
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011421
    • Emri ETIMOutlet for sanitary taps
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets