Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket
    Specifikim
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike41710000
    • Familja e produkteveSoap dishes /-basket
    • Grupi i produkteveLogis Universal
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-01-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)62
    • Gjerësia (mm)226
    • Thellësia (mm)160
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)441
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC010557
    • Emri ETIMSoap holder
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 11
    • OmniClass TitleHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings