Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
hansgrohe

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
Specifikim
  • Surfaces: - 71753001 Chrome - 71753821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 240 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Specifikime teknike
  • Referencë unike71753001
  • Familja e produkteveBasin mixers
  • Grupi i produkteveTalis Select E
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)308
  • Gjerësia (mm)46
  • Thellësia (mm)221
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)2.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 PërshkrimMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures