Talis S Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set

Talis S Single lever basin mixer 80 with pop-up waste set
Specifikim
  • Surfaces: - 72010001 Chrome - 72010821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 80 • projection: 96 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
Specifikime teknike
  • Referencë unike72010001
  • Familja e produkteveBasin mixers
  • Grupi i produkteveTalis S
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-01-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)179
  • Gjerësia (mm)46
  • Thellësia (mm)135
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 PërshkrimMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures