MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

The Hiansa MT-42 has a 42mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm. Other thicknesses and lengths are available on request.
Specifikime teknike
  • Referencë unikehiansa-cub-mt42
  • Familja e produkteveProfiled Sheet
  • Grupi i produkteveProfiled Roof
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)42
  • Gjerësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
  • IFC classificationKulmet
  • Emrin UNSPSCRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings