This is the ideal cooler door for energy conscious, 24/7/365 applications in agricultural, medical, and distribution facilities. Fast operating speeds allow for a constant flow of traffic without compromising energy control and efficiency. An advanced 3 mm thick gray foam panel material maintains flexibility to 33 degrees F and helps to keep condensation to a minimum in cooler to ambient areas. For added efficiency, an optional unheated air curtain is available. When the door is activated, the blower turns on and deactivates minutes after the door is closed.
Rajoni i disponueshëm
| North America | South America |
|---|---|
Anguilë | Argjentinë |
Antigua dhe Barbuda | Bolivi |
Arubë | Brazil |
Bahamas | Ekuador |
Barbados | Guajanë |
Belizë | Guiana franceze |
Bermude | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) |
Dominikë | Kili |
Granadë | Kolumbi |
Grenlandë | Paraguaj |
Guadelupë | Peru |
Guatemalë | Surinami |
Haiti | Uruguai |
Honduras | Venezuelë |
Ishujt e Virgjër Britanikë | |
Ishujt e Virgjër të SHBA | |
Ishujt Kajman | |
Kanadë | |
Karaibe Holandë | |
Kolektiviteti i Shën Martinit | |
Kosta Rika | |
Kubë | |
Kuraçao | |
Martinikë | |
Meksikë | |
Montserat | |
Nikaragua | |
Panama | |
Porto Riko | |
Republika Domenikane | |
Salvador | |
Sen-Bartelemi | |
Shën Kitts dhe Nevis | |
Shën Lucia | |
Shën Pierre dhe Miquelon | |
Shën Vincent dhe Grenadinet | |
Shtetet e Bashkuara | |
Sint-Marten | |
Trinidad dhe Tobago | |
Turks dhe Caicos Islands | |
Xhamaika |