Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
Specifikim
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
Specifikime teknike
  • Referencë unikeB8074
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWater supply fittings for wash basins and troughs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)123
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)126
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)1.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets