CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6 nga 5 yje4.6(16 vlerësime)
    Ceraline single lever basin mixer
    Specifikim
    • With its iconic cylindrical body shape, Ceraline complements a wide range of ceramic ware. Ceraline is a great choice for use in both new build and bathroom improvement projects.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD136
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBasin mixers
    • Data e botimit2021-08-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)72
    • Gjerësia (mm)185
    • Thellësia (mm)380
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Weight Net (kg)1.08
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011329
    • Emri ETIMShower mixing tap
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe