CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Exposed sinlge lever shower mixer wall, surface-mounted.
    Specifikim
    • Single lever handel 12 litres per minute 3 bars Comply with DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 group 1
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD271
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveMixer taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)185
    • Thellësia (mm)190
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.71
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017610
    • Emri ETIMSanitary taps
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets