MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1200 mm,Right Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Specifikim
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1200 mm,Right Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT9660
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower enclosures
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2004
    • Gjerësia (mm)1210
    • Thellësia (mm)91.48
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)53
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers