SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    Specifikim
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP0099
    • Familja e produkteveSolea
    • Grupi i produkteveFLUSH PLATE
    • Data e botimit2021-03-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)500
    • Gjerësia (mm)595
    • Thellësia (mm)391
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)0.34
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 PërshkrimFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa