SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
Specifikim
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR0108
  • Familja e produkteveSolea
  • Grupi i produkteveFLUSH PLATE
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-07-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)595
  • Thellësia (mm)391
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Weight Net (kg)0.34
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 PërshkrimFlush control devices
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa