SEPTA PRO M2 CHROME - IS
SEPTA PRO M2 CHROME - IS

    SEPTA PRO M2 CHROME - IS

    Septa Pro M1 metal single flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    Specifikim
    • Septa Pro M1 metal single flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeR0128
    • Familja e produkteveSepta
    • Grupi i produkteveFlushplate
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)163
    • Gjerësia (mm)243
    • Thellësia (mm)17
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorKromit
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa