TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    Tonic II-Mobile a colonna 350x300x1735 mm.
    Specifikim
    • Mobile a colonna 350x300x1735 mm. Installazione sospesa. Ante dotate di sistema a chiusura rallentata. 4 ripiani interni in vetro (3 nella parte superiore e 1 in quella inferiore). Disponibile in 5 finiture. In foto colonna con aperture ante a destra. Maniglia con funzione porta asciugamani R4355 disponibile in 2 finiture, da ordinare separatamente.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeR4315
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBathroom integrated furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1735
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)300
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)29.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe