TONIC/TUR WORKTOP 600 WD LGY

TONIC/TUR WORKTOP 600 WD LGY

Tonic II-Top per struttura o mobile.
Specifikim
  • Top per struttura o mobile. Adatto anche per l’installazione di lavabi d’appoggio con foro da praticare in fase di installazione. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR4321
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBathroom integrated furniture
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-06-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)12
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)444
Lidhje
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units

Rajoni i disponueshëm

Europe