I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted
    Specifikim
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5347
    • Grupi i produkteveSanitary
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)34
    • Gjerësia (mm)36
    • Thellësia (mm)54
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Weight Net (kg)22.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011289
    • Emri ETIMToilet closet
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets