TESI S&C WO SC TO FOR EASYFIX

TESI S&C WO SC TO FOR EASYFIX

Tesi seat & cover soft close close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
Specifikim
  • Tesi seat & cover soft close close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
Specifikime teknike
  • Referencë unikeT5524
  • Familja e produkteveTESI
  • Grupi i produkteveTesi
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-03-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)4
  • Gjerësia (mm)36.5
  • Thellësia (mm)44.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDuroplast
  • Weight Net (kg)2.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011289
  • Emri ETIMToilet closet
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Bulgari
Danimarkë
Gjermani
Greqi
Holandë
Poloni
Republika Çeke
Rusi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit