JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 66 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 66 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 66 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    Specifikim
    • 01-01-05-06

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJansen_Janisol_Arte_66_Plus_window
    • Familja e produkteveInsulated steel systems
    • Grupi i produkteveDoors & Windows
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-05-26
    • Numri i botimit1
    • Thellësia (mm)66
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëSwitzerland
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Casement Window
    • IFC classificationDritare
    • Kodi ETIMEC003536
    • Emri ETIMWindow (complete with frame)
    • Emrin UNSPSCWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 PërshkrimSteel window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows