URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to mark out distinct areas when creating water-permeable car parks using the URBANIT® range. URBANIT® 3-paver modules can also used to lay a pedestrian path when creating a 100% planted or 100% aggregate-surfaced URBANIT® car park.

    Specifikim
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeurbanit-paving-blocks-3-tiles
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)476
    • Gjerësia (mm)319
    • Thellësia (mm)57
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFPO (polyolefin)
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDysheme - Sistem
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Francë
    Gjermani
    Mbretëria e Bashkuar
    Spanjë
    Switzerland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText