K-76746 Real Rain® diverter valve
Kohler

K-76746 Real Rain® diverter valve

The Real Rain diverter valve actuates the Deluge function of the Real Rain overhead shower panel, delivering approximately 0.5 gallons of water in 8 seconds to simulate the energetic burst of a heavy summer rainstorm.

Features

  • Real Rain Diverter Valve system actuates Real Rain's Deluge function delivering approximately 0.5 gallons in eight seconds.

Material

  • Valve is a forged brass body.

Installation

  • Real Rain Diverter Valve is designed to be in-line between the shower valve and Real Rain Panel.

Kontaktoni me Kohler

Specifikime teknike
  • Referencë unikeKohler-K-76746
  • Familja e produkteveValves
  • Grupi i produkteveReal Rain®
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.75
  • Gjerësia (inçet)1.94
  • Thellësisë (inçet)2.44
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves