KS-QUADRO 20-2,0-DM
KS-Quadro
Të arkivuara

KS-QUADRO 20-2,0-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
Specifikim
  • compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10
Specifikime teknike
  • Referencë unikeks_quadro_20_2-0_dm
  • Familja e produktevecalcium silicate
  • Grupi i produkteveKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-11-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCalcium silicate
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationMur
  • Emrin UNSPSCBricks
  • UNSPSC code301316
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 73 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCalcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • OmniClass Number23-13 35 21 13
  • OmniClass TitleMasonry Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions