3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Të arkivuara

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Specifikim
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000101165
    • Familja e produkteveWater management
    • Grupi i produkteveComplementary parts water management
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)209
    • Gjerësia (mm)164
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.62
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimThermostatic mixing valves