Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009

    Pull-rod operated emergency shower, for ceiling mounting, with water supply from the ceiling, valve operated by triangular handle, shower pipe with horizontal offset so that the handle is outside the water spray. Non-self-closing, the water flow is stopped by pushing up the handle. With wall bracket and emergency shower head, green EPS coated (RAL 6032). Complies with EN 15154, Part 1. Includes the "emergency shower" safety symbol on an adhesive label in compliance with ISO 3864, Part 1 and user instructions. Volumetric flow rate approx. 65 l/min at 1 bar pressure, approx. 110 l/min at 3 bar pressure, water connection G 3/4 B.
    Specifikim
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 195.00 mm
      Type of fitting Ceiling installation
      Type of connection Pipe connection
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030019182
    • Familja e produkteveEmergency showers
    • Grupi i produkteveWhole body showers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-10
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.66
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-29 37 15
    • OmniClass TitleEmergency Showers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Austri
    Australi
    Kanadë
    Afrika e Jugut
    Belgjikë
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit