EXOS. toilet roll holder EXOS675X
EXOS. toilet roll holder EXOS675X
    Të arkivuara

    EXOS. toilet roll holder EXOS675X

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement, material thickness 1.5 mm, for rolls with a maximum diameter of 120 mm, stainless steel spindle with integrated roll stop function, includes mounting materials. Dimensions 123 x 62 x 129 mm (W x H x D)
    Specifikim
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      129.00 mm
      Overall height      62.00 mm
      Overall width     123.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030031170
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveWC-roll holders
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)62
    • Gjerësia (mm)123
    • Thellësia (mm)129
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders