FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP
FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    FIRMUS replacement toilet roll holder FIRX211HP

    Spare toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, roundcovers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 170 x 60 x 65 mm (W x H x D)

    Specifikim
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width     170.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2000106293
    • Familja e produkteveRes. Bath. Accessories
    • Grupi i produkteveWC-1 roll holder
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)170
    • Thellësia (mm)65
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Prodhuar nëEmiratet e Bashkuara Arabe
    • Weight Net (kg)0.24
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet roll holders

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa