R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    R3 Basic installation kit for in-wall installation of finished installation kits for WC flushing valve DN 20. System box made of plastic, 174 x 225 mm, with screw connections, flush pipe connection, shell protection, flush connector for flushing and leak test, no stop valve.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030068205
    • Familja e produkteveFlushing systems
    • Grupi i produkteveBasic installation kits for flushing systems
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)225
    • Gjerësia (mm)174
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.06
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC flushing valves

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa