Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008

    Wall Outlet ACXX1008

    Wall outlet DN 15 for mounting on in-wall washbasin taps. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With anti-twist protection, rosette, anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min, tilt angle 45°, projection 75 mm. Polished chromium-plated brass with mounting material.

    Specifikim
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2030071655
    • Familja e produkteveTaps
    • Grupi i produkteveComplementary parts taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)55
    • Gjerësia (mm)55
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.51
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Oceania North America Africa