High-Efficiency FT Series Wall Heat Only

High-Efficiency FT Series Wall Heat Only

The FT Series advanced fire tube heat exchanger uses the latest technology in fire tube construction with a corrosion-resistant stainless steel design, resulting in quick heating response, ultra high efficiency & years of reliable service in this power-packed wall-hung boiler.

This design greatly reduces heating bills when compared to older, low-efficient boilers - up to 20% lower! Potentially saves thousands of dollars in heating bills over the life of the boiler.

Specifikim
  • Comfort | Reliability | Peace of Mind

    Modulates with up to 10:1 turndown to reduce energy use

    Durable, stainless steel fire tube heat exchanger for long life and superior heating performance

    Environmentally friendly, ultra high 95% AFUE efficiency

    Long life, high performance blower offers reliable, quiet operation

    Left side access panel to help get to hard to reach components

    Laars Advanced Control System

    • Quick set-up control functions
    • Outdoor Reset, to maximize efficiency
    • Conformal coating encapsulates control board protecting it from moisture
    • Anti-freezing control
    • Cascade up to 20 heating only units
Specifikime teknike
  • Referencë unikeft-series-wall-heat-only
  • Familja e produkteveCondensing Boilers
  • Grupi i produkteveFT Series
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-10-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kaldaja
  • IFC classificationBojler
  • Kodi ETIMEG015210
  • Emri ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit