Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    ISOPAR® EI is an insulating sandwich panel suitable for walls that require a high degree of reaction to fire.
    Class B-s1,d0. Fire resistance depends on the thickness:
    EI 15 for 60 mm thick panels
    EI 30 for 100 mm thick panels

    Specifikim
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeisopar-eI
    • Familja e produkteveWall Panel
    • Grupi i produktevePolyisocyanurate PIR
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-11-09
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPIR polyisocyanurate
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Kolegjet sanduiç
    • Emrin UNSPSCWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 11
    • OmniClass TitleMetal Wall Panels
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls