FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 450 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 480 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 450 mm (4.0830.1/2, 4.0831.1/2, 4.0832.1/2)
Specifikime teknike
  • Referencë unike408380
  • Familja e produkteveFRAME 25
  • Grupi i produkteveMirror cabinets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)780
  • Gjerësia (mm)480
  • Thellësia (mm)30
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.48
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese