FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 630 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 600 mm (4.0840.1/2, 4.0841.1/2, 4.0842.1/2)
Specifikime teknike
  • Referencë unike408480
  • Familja e produkteveFRAME 25
  • Grupi i produkteveMirror cabinets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)780
  • Gjerësia (mm)630
  • Thellësia (mm)30
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.52
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese