INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Tall cabinet with one door right Body/Front – hand lacquered melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated 1 door (soft-close mechanism) with 5 integrated aluminium shelves inside the door 5 glass shelves
Specifikime teknike
  • Referencë unike425452
  • Familja e produkteveINO
  • Grupi i produkteveAuxiliary units
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)305
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)1800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)35
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationElemente mobiluese