Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Specifikime teknike
  • Referencë unike117066
  • Familja e produkteveFixa Play
  • Grupi i produkteveDynor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)755
  • Gjerësia (mm)840
  • Thellësia (mm)442
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyurethane
  • Materiali dytësorPolyester
  • Projektuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera